Danfoss logo
Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Station de vannes, ICF 25-4-42S3-5

027X5015

Station de vannes, Type de produit: ICF 25-4-42S3-5, Connexion standard: ASME B 16.11, Type de raccord: à souder

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICF 25-4-42S3-5-S SOC 1"
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 25-4-42S3-5
Type de raccordà souder

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut23.981 Kilogram
Poids Net22.729 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255028802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm