Danfoss logo
 Valve station, ICF 50-4-47H32, 1½ in 027L50

Station de vannes, ICF 50-4-47H40, 40 mm, Connexion standard: EN 10220

027L5084

Dimension du raccord [mm]: 40, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-50-4-40DSXF5H2SXXXXX2PXX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension de la connexion du port de dégivrage33 X 1.5
Dimension du raccord [in]1½ in
Dimension du raccord [mm]40 mm
Dimensions raccord du port latéral [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP1-P3
Equip.Capuchon/2 x crochets de levage
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationHomologué C UL USCEEACTÜV
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
Marquage CEYes
Material DescriptionValve Station ICF 50-4-47H40
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Caractéristique
Valeur
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Couvercle du filtre (pas de filtre FIA)
Module 3Vanne solénoïde
Module 4Vanne d'arrêt
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports de dégivrage [pc]2 Qté
Quantité de ports latéraux [pc]2 Qté
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Situation du port de dégivrageP2-P4
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de la connexion du port de dégivrageM
Type de passageDroit
Type de produitICF 50-4-47H40
Type de raccordsoudé
Type de raccordement du port latéralG
Type module 1SVA-S 50
Type module 2FIA 50-150P
Type module 3ICSH 50 40-2
Type module 4SVA-S 50

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut39.25 Kilogram
Poids Net29 Kilogram
Volume211.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162144541
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm