Danfoss logo
Valve station ICF 20-2-125LB

Station de vannes, ICF 20-2-125LF, NeoCharge, 20 mm, Connexion standard: EN 10220

027L3844

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -45 - 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR507AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationLLC CDC TYSKTÜVUL
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
MarqueNeoCharge
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LF
Matériau du corpsAcier
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordAcier
Module 1Electronic expansion valve
Module 2Couvercle
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]50 °C
Plage de température [°C] [Min.]-45 °C
Plage de température [°F] [max.]122 °F
Plage de température [°F] [min.]-49 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-2-125LF
Type de raccordsoudé
Type module 1ICFL 20F
Type module 2ICFB 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.83 Kilogram
Poids Net3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255143819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm