Station de vannes, ICF 20-2-121L, 15 mm, Connexion standard: ANSI B 36.10
027L3829
Dimension du raccord [mm]: 15, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120
027L3829
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICF |
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Code type ICF | ICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ANSI B 36.10 |
| Description du produit | Solution de régulation |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1/2 in |
| Dimension du raccord [mm] | 15 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes multi-fonctions |
| Homologation | EACTÜVUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange ICF |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-121L ANSI 15 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Acier |
| Module 1 | Solenoid valve |
| Module 2 | Manual opening |
| Nº de dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nom du produit | Station de vannes |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICF |
| Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Revêtement de surface | Zn (TLP) |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICF 20-2-121L |
| Type de raccord | soudé |
| Type module 1 | ICFE 20 |
| Type module 2 | ICFO |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.066 Kilogram |
| Poids Net | 2.55 Kilogram |
| Volume | 4.425 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162795781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |