Danfoss logo
 Valve station, ICF 20-6-90, 3/4 in 027L3714_027L3716

Station de vannes, ICF 20-6-90, 25 mm, Connexion standard: EN 10220

027L3716

Dimension du raccord [mm]: 25, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-6-25DSXFXEXOXBXD16XXX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P4-P5-P7-P9-P10
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEEACLLC CDC TYSKTÜVUL
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange ICF
Marquage CEYes
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90D1
Matériau du corpsAcier
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Filter
Module 3Vanne solénoïde
Caractéristique
Valeur
Module 4Ouverture manuelle
Module 5Couvercle
Module 6Defrost module
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]6 Qté
Revêtement de surfaceZnCr04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-6-90
Type de raccordsoudé
Type module 1ICFS 20
Type module 2ICFF 20
Type module 3ICFE 20
Type module 4ICFO 20
Type module 5ICFB 20
Type module 6ICFD 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18 Kilogram
Poids Net17.5 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428547536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm