Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-108D1, 1 in 027L3559

Station de vannes, ICF 20-4-108D1, 20 mm, Connexion standard: ASME B 16.11

027L3558

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: ZnCr04, Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-4-20SSXD1BXSXXXXX48AX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardASME B 16.11
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P3-P5-P6
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEEACTÜVUAUL
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange ICF
Marquage CEYes
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-108D1
Matériau du corpsAcier
Module 1Vanne d'arrêt
Caractéristique
Valeur
Module 2Module de dégivrage
Module 3Couvercle
Module 4Vanne d'arrêt
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]4 Qté
Revêtement de surfaceZnCr04
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-4-108D1
Type de raccordà souder
Type module 1ICFS 20
Type module 2ICFD 20
Type module 3ICFB 20
Type module 4ICFS 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.438 Kilogram
Poids Net12.8 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428514378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm