Danfoss logo
Station de vannes, ICF 20-4-90, 32 mm, Connexion standard: EN 10220-product-details

Station de vannes, ICF 20-4-90, 32 mm, Connexion standard: EN 10220

027L0018

Dimension du raccord [mm]: 32, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier, Revêtement de surface: Zn (TLP), Pression d’utilisation max. [bar]: 65, Plage de températures [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 1/4 in
Dimension du raccord [mm]32 mm
Dimensions raccord du port latéral [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P3-P5-P6
Equip.Capuchon
FluidesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationCEEACLLC CDC TYSKTÜVUL
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-90
Matériau du corpsAcier
Matériau du raccordAcier
Module 1Couvercle
Module 2Filter
Caractéristique
Valeur
Module 3Détendeur électronique
Module 4Vanne d'arrêt
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Plage de température [°C] [Max.]120 °C
Plage de température [°C] [Min.]-60 °C
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]65.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]4 Qté
Revêtement de surfaceZn (TLP)
Type de passageDroit
Type de produitICF 20-4-90
Type de raccordsoudé
Type de raccordement du port latéralG
Type module 1ICFB 20
Type module 2ICFF 20E
Type module 3ICFA 20
Type module 4ICFS 20

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.6 Kilogram
Poids Net5.91 Kilogram
Volume65.121 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255234753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm