GBC (90 bar) / GBCT (140 bar)
Les vannes à bille d'arrêt Danfoss, type GBC (90 bar), GBCT (140 bar), sont des vannes d'arrêt à commande manuelle pour les systèmes de réfrigération CO2, afin d'ouvrir et de fermer le passage d'écoulement interne en actionnant la tige de la vanne.
Les vannes sont spécialement conçues pour une sécurité intrinsèque à l'arrêt, ce qui signifie qu'elles peuvent résister aux pressions qui surviennent normalement lorsque le système de réfrigération est arrêté, c'est-à-dire pendant le service ou en cas de panne de courant inattendue.
La structure et les matériaux de la vanne sont conçus et testés spécifiquement pour une utilisation avec le réfrigérant CO2.
Les vannes GBC (90 bar) sont conçues pour être utilisées dans les systèmes de réfrigération au CO2 subcritique. Les vannes GBCT (140 bar) sont homologuées pour une utilisation dans les systèmes au CO2 transcritique.
Features and benefits
- GBC (90 bar)
- GBC 10HS avec port de service (90 bars)
- GBCT (140 bar)