ORF, TEA 20-3 PEEK
068G2061
Emballage (format): Emballage multiple
068G2061
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
| Fluides | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
| Groupe de produits | TXV accessories |
| Material Description | KIT REPARATION ORIF TEA/TEAT/TEVA 20-2 |
| Nom du produit | Orifice |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TEA/TEAT/TEVA |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Puissance nominale R717 [kW] | 10.5 kW |
| Puissance nominale R717 [TR] | 3.0 TR |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | ORF |
| Utilisé pour produits | TEA 20-3 PEEK |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.109 Kilogram |
| Poids Net | 0.086 Kilogram |
| Volume | 0.309 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |