Danfoss logo
Pièce de rechange, ETS 175L, Kit actionneur-product-details

Pièce de rechange, ETS 175L, Kit actionneur

034G3645

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ETS 175L, Désignation du modèle: Kit actionneur, Actuator

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Caractéristique du débitS-shape
Désignation du modèleKit actionneur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsElectric valve spare parts
HomologationHomologué ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Homologué ULYes
Marquage CEYes
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 175L S OF
Nº de dossier SCIPc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Caractéristique
Valeur
Nom du produitActuator
Nom du produit dans le dossier SCIPETS 250-800/KVS 42
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]37.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]536 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.M12
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour les commentaires produitsOil free
Utilisé pour produitsETS 175L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.74 Kilogram
Poids Net0.74 Kilogram
Volume6.248 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162506868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm