Danfoss logo
Pièce de rechange, EVRB, Kit d'entretien-product-details

Pièce de rechange, EVRB, Kit d'entretien

032F5286

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EVRB, Désignation du modèle: Kit d'entretien

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleKit d'entretien
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
FonctionNO
Groupe de produitsSpare parts, discont. products
Material DescriptionKIT JOINTS EVRB NO
Caractéristique
Valeur
Nom du produitKit de réparation
OPD max. [bar] 10W AC21 bar
OPD max. [bar] 20W DC21 bar
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageAucun
Type de produitPièce de rechange
Utilisé pour produitsEVRB

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.123 Kilogram
Poids Net0.115 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422146797