Danfoss logo
Pièce de rechange, EVRF, Kit d'entretien-product-details

Pièce de rechange, EVRF, Kit d'entretien

032F0261

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: EVRF, Désignation du modèle: Kit d'entretien

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleKit d'entretien
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsPièces de rechange d'électrovannes
Material DescriptionSPARE PART KIT
Nom du produitKit de réparation
OPD max. [bar] 10W AC6 bar
Caractéristique
Valeur
OPD max. [bar] 20W DC6 bar
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]28.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]400 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageTroisvoie
Type de produitPièce de rechange
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour les commentaires produits3 ways
Utilisé pour produitsEVRF

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.129 Kilogram
Poids Net0.121 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422114543