Equerre, Support avec vis
032F0197
Equerre, Désignation du modèle: Support avec vis, Utilisé pour produits: EVR 2; EVR 3; EVR 10; EVR 6, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 20
032F0197
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | Support avec vis |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Groupe de produits | Solenoid valves accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | CONSOLE EVR IP20 |
| Nom du produit | Equerre |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de passage | Aucun |
| Type de produit | Accessoire |
| Utilisé pour produits | EVR 10EVR 2EVR 3EVR 4EVR 6EVR 8 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.022 Kilogram |
| Poids Net | 0.02 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.04 Liter |
| EAN/UPC | 5702422056232 |