Danfoss logo
Flange set_027N2005

Brides, 50 mm, à souder

027N2005

Connexion standard: ASME B 16.11, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Bride vers.12.0
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
conception de brideTongue
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]2 in
Dimension du raccord [mm]50 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)4 Qté
Caractéristique
Valeur
Forme de brideCarré
Groupe de produitsFlanges
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spéc. matériauAcier inox
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitBrides
Type de raccordà souder
Utilisé pour produitsPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.547 Kilogram
Poids Net2.642 Kilogram
Volume2.107 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428197021
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm