Brides, 32 mm, soudé
027N1230
Connexion standard: EN 10220, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N1230
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Bride vers. | 3.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| conception de bride | Tongue |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | EN 10220 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 1/4 in |
| Dimension du raccord [mm] | 32 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Forme de bride | Ovale |
| Groupe de produits | Flanges |
| Material Description | JEU DE BRIDES M 1"1/4 D V3 |
| Nom du produit | Flange set |
| Pièces inclues | 2 brides |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spéc. matériau | Acier inox |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Brides |
| Type de raccord | soudé |
| Utilisé pour produits | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.976 Kilogram |
| Poids Net | 0.899 Kilogram |
| Volume | 0.834 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422119401 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |