Brides, 350 mm, soudé
027N1024
Connexion standard: EN10220, Spéc. matériau: Acier inox
027N1024
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| conception de bride | Tongue |
| Connexion standard | EN10220 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 14 in |
| Dimension du raccord [mm] | 350 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Forme de bride | Tour |
| Groupe de produits | Flanges |
| Material Description | Flanges DN350 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Flange set |
| Pièces inclues | 2 bridesBoltJointsNiuts 8.8 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Spéc. matériau | Acier inox |
| Type de produit | Brides |
| Type de raccord | soudé |
| Utilisé pour produits | AKE+ |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 132 Kilogram |
| Poids Net | 117 Kilogram |
| Volume | 240 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |