Brides, 68 mm, Soudure
027L2666
Connexion standard: ASME B 16.22, Spéc. matériau: Acier inox, Utilisé pour produits: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Bride vers. | 13.0 |
| conception de bride | Tongue |
| Connexion standard | ASME B 16.22 |
| Depth (EF000049) | 230 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 2 5/8 in |
| Dimension du raccord [mm] | 68 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 4 Qté |
| Forme de bride | Carré |
| Groupe de produits | Flanges |
| Height (EF000040) | 60 |
| Material Description | JEU DE BRIDES M 2"5/8 SA V13 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Nom du produit | Flange set |
| Pièces inclues | 2 brides |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Spéc. matériau | Acier inox |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | Brides |
| Type de raccord | Soudure |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Utilisé pour produits | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Width (EF000008) | 130 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.552 Kilogram |
| Poids Net | 3.393 Kilogram |
| Volume | 1.794 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |