Danfoss logo
Flange set_027L1228

Brides, 28 mm, Soudure

027L1228

Connexion standard: EN 1254, Spéc. matériau: Laiton, Utilisé pour produits: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessory (EF013236)TRUE
Bride vers.3.0
conception de brideTongue
Connexion standardEN 1254
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [mm]28 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Forme de brideOvale
Groupe de produitsFlanges
Height (EF000040)62
Material DescriptionJEU DE BRIDES M 28 MM SA V3
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Nom du produitFlange set
Pièces inclues2 brides
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Spare part (EF013237)TRUE
Spéc. matériauLaiton
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitBrides
Type de raccordSoudure
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Utilisé pour produitsEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Width (EF000008)96

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.932 Kilogram
Poids Net0.86 Kilogram
Volume0.833 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422041429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm