Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Pièce de rechange, ICF 50-65, Rég. de soudage DIN de dégivrage

027H5544

Type de produit: Pièce de rechange, Utilisé pour produits: ICF 50-65, Désignation du modèle: Rég. de soudage DIN de dégivrage

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardEN 10220
Désignation du modèleRég. de soudage DIN de dégivrage
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1"
Dimension du raccord [mm]25 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsICF spare parts
Material DescriptionBOUCHON ICF G3/8
Nom du produitWelding connector
Notes de raccordDIN
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitPièce de rechange
Type de raccordsoudé
Utilisé pour les commentaires produitsPorts latéraux de dégivrage DN 25
Utilisé pour produitsICF 50-65

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.789 Kilogram
Poids Net0.007 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.813 Liter
EAN/UPC5702428932738