Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0466

Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Câble393.70 in
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleM12 cable set, 10 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [mm]12 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsICAD accessories
Caractéristique
Valeur
Longueur du câble [m]10.000 m
Material DescriptionICAD-B Cable set 10m (3x cables)
Nom du produitCâble
Pièces inclues4 broches femelle4 broches mâles8 broches femelle
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Type de raccordM
Utilisé pour produitsICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.52 Kilogram
Poids Net0.509 Kilogram
Volume12.899 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162599037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm