ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
027H0464
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Câble | 59.00 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | M12 cable set, 1,5 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [mm] | 12 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Groupe de produits | ICAD accessories |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 1.500 m |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Nom du produit | Câble |
| Pièces inclues | 4 broches femelle4 broches mâles8 broches femelle |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | Accessoire |
| Type de raccord | M |
| Utilisé pour produits | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.398 Kilogram |
| Poids Net | 0.057 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162598849 |