Danfoss logo
JEU CABLES ICAD 600-900-1200 3M, ICAD 600; ICAD 900-product-details

JEU CABLES ICAD 600-900-1200 3M, ICAD 600; ICAD 900

027H0438

JEU CABLES ICAD 600-900-1200 3M, Utilisé pour produits: ICAD 600; ICAD 900, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Câble118.00 in
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleJeu de câbles femelles M12, 3m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [mm]12 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsICAD accessories
Caractéristique
Valeur
Longueur du câble [m]3.000 m
Material DescriptionJEU CABLES ICAD 600-900-1200 3M
Nom du produitCâble
Pièces inclues8 goujon femelle et 4 goujon femelle
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitAccessoire
Type de raccordM
Utilisé pour produitsICAD 1200ICAD 600ICAD 900

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.427 Kilogram
Poids Net0.396 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume5.194 Liter
EAN/UPC5702428432122