Danfoss logo
Gauge

Valve indicatrice

027G9991

Type raccordement Entrée: G, Fluides: R717, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleGauge
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1/4 in
Division40
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)50 Qté
Face style (Ø)2 1/2 in
FluidesR717
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Nom du produitValve indicatrice
Caractéristique
Valeur
PFAS content [Yes/No]No
Plage de pression [psig] Pe [max.]300.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
Plage de température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]158 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Renseignements complémentairesWithout logo
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSpare part
Type de raccordNPT
Type raccordement EntréeG
Utilisé pour produitsSNV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.5 Kilogram
Poids Net0.5 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428297349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm