FSA, Flare, à braser, ODF, Adaptateur
023U8017
Type de produit: FSA, Type raccordement Entrée: Flare, Type de Sortie: à braser, ODF, Adaptateur
023U8017
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Couple de serrage max. [Nm] | 100 Nm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de sortie [mm] | 16.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 120 Qté |
| Entrée [in] | 5/8 po |
| Groupe de produits | Accessoires génériques |
| Maintenable | Pièces de rechange génériques |
| Material Description | FSA 516 5/8" |
| Matériau du raccord | LaitonCuivre |
| Nº de dossier SCIP | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Adaptateur |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Flare/solder adaptor |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 46.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 667 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 023U8007 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 5/8 in |
| Type de produit | FSA |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | Flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.114 Kilogram |
| Poids Net | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422124955 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |