Détendeur thermostatique, TEA 20-1, R717
068G6000
Plage de température [°C]: -50 - 0, Puissance nominale R717 [kW]: 3.5, Matériau du corps: Fonte GGG40.3, Type de raccord: bride à souder, Égalisation de la pression: Égalisation externe
068G6000
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Brides |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| Conditions de puissance nominale [IMP] | Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F |
| Conditions de puissance nominale [SI] | Sous-refroidissement=4Ktcond=32 °Ctevap=15 °C |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description du produit | Détendeur thermostatique |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimension du raccord [in] | 1/2 in |
| Égalisation de la pression | Égalisation externe |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R717 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Détendeurs |
| Homologation | EACUA |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Longueur du tube capilaire | 192.0 in |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 5000 mm |
| Maintenable | Pièces de rechange TXV |
| Material Description | TEA 20-1 1/2" -50/ 0°C R717 |
| Matériau du corps | Fonte GGG40.3 |
| Nº de dossier SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TEA TEAT |
| Paramètrage de la surchauffe | Réglable |
| Pièces inclues | Tubulure de soudage |
| Plage de température [°F] [max.] | 32 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 19.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 276 psig |
| Pression de test max. [bar] | 28.5 bar |
| Pression de test max. [psig] | 413.0 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Puissance nominale R717 [kW] | 3.5 kW |
| Puissance nominale R717 [TR] | 1.0 TR |
| Raccord d'égalisation | Tubulure de soudage 6,5mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 0 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type d'égalisation | M |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | TEA 20-1 |
| Type de raccord | bride à souder |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.466 Kilogram |
| Poids Net | 2.18 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422040347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |