Détendeur thermostatique, TEA 20-20, R717
027X0321
Plage de températures [°C]: -20 - 30, Type de raccord: NPT, Pièces inclues: Bride
027X0321
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description du produit | Détendeur électrique |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1/2 in |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R717 |
| Groupe de produits | Regionally specified kits |
| Material Description | TEA 20-20, 1/2" FPT, Range: -4 to 86 °F |
| Nº de dossier SCIP | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Détendeur thermostatique |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | TEA TEAT |
| Pièces inclues | Bride |
| Plage de température [°C] [Max.] | 30 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -20 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de produit | TEA 20-20 |
| Type de raccord | NPT |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 3.26 Kilogram |
| Poids Net | 0.007 Kilogram |
| Volume | 15.183 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428905213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |