Danfoss logo
ICS 25, ICS 65, ICS 150

Vanne servo-pilotée, ICS 65

027X0404

Type de raccord: soudé, Connexion standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3 in
Emballage (format)Emballage individuel
Caractéristique
Valeur
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 65 Economizer 3" BW with CVP-L
Nom du produitVanne servo-pilotée
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICS 65
Type de raccordsoudé

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut17.146 Kilogram
Poids Net15.711 Kilogram
Volume56.025 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424632212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm