Danfoss logo
91G003

Module fonctionnel, ICSX 65

027H6900

Module fonctionnel, Valeur du kv [m³/h]: 70, Utilisé pour produits: ICF 65-3; ICV 65, Pièces inclues: Joints toriques; Joint

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICM/ICS/ICLX
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CommentairesFUNCTION MODULE INSTALLED
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Cv [gal/min]81.200 gal/min
Description du produitModule fonctionnel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Groupe de produitsVannes de régulation de press. et de temp.
Caractéristique
Valeur
MaintenablePièces de rechange ICM/ICS/ICLX
MarqueICV Flexline
Material DescriptionICSX 65 Function module no equalization
Nom du produitModule fonctionnel
Nom du programme piècesICS
Pièces incluesJointJoints toriques
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitICSX 65
Utilisé pour produitsICF 65-3ICV 65
Valeur du kv [m³/h]70.000 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.74 Kilogram
Poids Net2.461 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume4.976 Liter
EAN/UPC5702424614232