Thermostat, UT 73
060H1802
Plage de températures [°C]: 2 - 40, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Longueur du tube capillaire [mm]: 2000, Indice de protection: IP00
060H1802
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel (PE) [K] | 3.0 K |
| Dimension du capteur (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Dimension du capteur (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 48 Qté |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineCEEACEMCDLVDRoHSTYSK |
| Indice de protection | IP00 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 2000 mm |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | UT 73 NU 0/+40°C CAP 2M SANS FIXE BULB |
| Matériau du tube capillaire | Cuivre |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Méthode de montage | Montage sur panneau |
| Nom du produit | Thermostat |
| Plage de température [°C] [Max.] | 40 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | 2 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 105 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | 36 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 130 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Vis de la borne à brides |
| Réarmement | Auto |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taux de contact | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Température max. du capteur [°C] | 80 °C |
| Température max. du capteur [°F] | 176.0 °F |
| Type de produit | UT 73 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.135 Kilogram |
| Poids Net | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.66 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |