Danfoss logo
KP73 Thermostat, WEB060L8029

Thermostat, KP73

060L201766

Plage de températures [°C]: -26 - 15, Réarmement: Auto, Fonction du contact: SPDT, Type de sonde: Capteur à distance à double contact, Longueur du tube capillaire [mm]: 2030, Indice de protection: IP30

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires des commutateurs
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteurs élecriques Male/FemelleFemelle
Description du produitThermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [max.]18.0 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°C] [min.]3.2 °C
Différentiel à la plage de réglage max. [°F] [max.]32.0 °F
Différentiel à la plage de réglage max. [°F] [min.]6.0 °F
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [max.]18.0 K
Différentiel à la plage de réglage max. [K] [min.]3.2 K
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [max.]20.0 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°C] [min.]3.5 °C
Différentiel à la plage de réglage min. [°F] [max.]36.0 °F
Différentiel à la plage de réglage min. [°F] [min.]6.0 °F
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [max.]20.0 K
Différentiel à la plage de réglage min. [K] [min.]3.5 K
Dimension du capteur (Ø x L) [in]13/32 x 3 3/8 in
Dimension du capteur (Ø x L) [mm]10 x 85 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)32 Qté
Fonction du contactSPDT
Groupe de produitsContacteurs et thermostats
HomologationRoHS ChineBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Homologué ULYes
Indice de protectionIP30
Indice de protection Nema (~)1
Longueur du tube capillaire [mm]2030 mm
Longueur tube capillaire [in]80 in
MaintenableNon
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionKP73 Thermostat M/32
Nº de dossier SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nom de l'approbation ULE31024
Nom du produitThermostat
Nom du produit dans le dossier SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norme de raccordement électrique EN60947Flexible, viroles: 0,5-1,5mm2Flexible, aucune virole: 0,7-2,5mm2Solide/toronné: 0,75-2,5mm2
Norme électrique EN60947Isolation: 400VDegré de pollution: 3Tension de choc nominale: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Pièces incluesVis
Plage de température [°C] [Max.]15 °C
Plage de température [°C] [Min.]-26 °C
Plage de température [°F] [max.]60 °F
Plage de température [°F] [min.]-15 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.]65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]150 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique060L203666
Racc. Élect.Connecteur de câble de pivot
Raccords électriques standardsANSI/ASME B1.20.1
RéarmementAuto
Remarque sur la température ambiante80 °C/176 °F for max 120 min
Spé. Elec. standardEN 60947-4/-5
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Taille des raccords électriquesNPSM 1/2 - 14
Taux de contactrésistant 16 A, monophasérésistant 8 A, monophaséRégime de fonctionnement asservi: 120/240VCA 3ARégime de fonctionnement asservi: 240VCC 12W (0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Température max. du capteur [°C]80 °C
Température max. du capteur [°F]176.0 °F
Type de chargeAdsorption
Type de différentielRéglable
Type de produitKP73
Type de sondeCapteur à distance à double contact

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.482 Kilogram
Poids Net0.412 Kilogram
Volume1.281 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428014816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm