Pressostat, KP1
060-205191
Plage de pression de régulation: -0.2 - 7.5, Différentiel [bar]: 0.7 - 4, Fonction du contact: SPDT, Réarmement: Auto, Type de raccord de pression: Écrou flare, Dim. du raccord de pression: 1/4, Pression Mâle/Femelle: Femelle, Indice de protection: IP30, Pression d’utilisation max. [bar]: 17
060-205191
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires des commutateurs |
| Catégorie | IV |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteurs élecriques Male/Femelle | Femelle |
| Description du produit | Pressostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différentiel [bar] [max.] | 4.00 bar |
| Différentiel [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Différentiel [psi] [max.] | 58.00 psi |
| Différentiel [psi] [min.] | 10.00 psi |
| Dim. du raccord de pression | 1/4 |
| Element de détection de pression | Soufflets |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 32 Qté |
| Fluides | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Fluides frigorigènes sans huile | R134aR513AR515B |
| Fonction du contact | SPDT |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Contacteurs et thermostats |
| Homologation | RoHS ChineBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection Nema (~) | 1 |
| Longueur du tube capillaire [mm] | 900 mm |
| Longueur tube capillaire [in] | 36 in |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | KP1 Pressure Switch M/32 |
| Nº de dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nom de l'approbation UL | E31024MH27572 |
| Nom du produit | Pressostat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | KP KPI |
| Plage de régulation | 6 inHg - 108 psig |
| Plage de régulation [bar] Pe [max.] | 7.50 bar |
| Plage de régulation [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 65 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -25 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 149 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -13 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 17.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 245 psig |
| Pression de test max. [bar] Pe | 20.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 290.0 psig |
| Pression Mâle/Femelle | Femelle |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Connecteur de câble de pivot |
| Raccord de pression standard | DIN 8912 |
| Réarmement | Auto |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Taux de contact | 120VCA, 16FLA, 96FRA, régime de fonctionnement asservi 3Arésistant 16 A, monophasérésistant 8 A, monophasé240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Type de produit | KP1 |
| Type de raccord de pression | Écrou flare |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.468 Kilogram |
| Poids Net | 0.433 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498221 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |