SGP 6s N, Voyant d'huile, À braser, ODF, à braser, ODF
014L0121
Type raccordement Entrée: À braser, ODF, Type de Sortie: à braser, ODF, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 82
014L0121
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accès à la source de flamme EN13463-3 | Oui |
| Accessoires produit | Non |
| Approbation du nom du fichier | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 82 Qté |
| Entrée [in] | 1/4po |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Fluides frigorigènes homologués UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Fluides frigorigènes sans huile | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Groupe de produits | Voyants liquides |
| Homologation | Homologué C UL USEAC |
| Homologué UL | Yes |
| indicateur d'humidité | Voyant N |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 25°C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Jaune : conditions d'humidité min. à 43°C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Maintenable | Non |
| Material Description | SGP 6s X Sight Glass I/82 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du raccord | Cuivre |
| Nº de dossier SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Nom de l'approbation UL | RÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4 |
| Nom du produit | Voyant d'huile |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | SG & SGP without indicator |
| Plage de température [°F] [max.] | 175 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produit identique | 014L0181 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille Sortie [in] | 1/4po |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type de produit | SGP 6s N |
| Type de Sortie | à braser, ODF |
| Type raccordement Entrée | À braser, ODF |
| Vert: humidité max. à 25°C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Vert: humidité max. à 43°C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.112 Kilogram |
| Poids Net | 0.089 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666821 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |