Danfoss logo
Sight glass, SGP 10 I_014L0022, 014L0100, 014L0124

SGP 10 I, Voyant d'huile, Flare, 10 mm, FLARE, 10 mm

014L0100

Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 10, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 10, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 70

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériques
Approbation du nom du fichierRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]10.00 mm
Dimensions de sortie [mm]10.00 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)70 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR22
Fluides frigorigènes homologués ULR22
Groupe de produitsVoyants liquides
HomologationHomologué C UL USEAC
Homologué ULYes
indicateur d'humiditéVoyant I
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°CR22: 300 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°CR22: 500 ppm
MaintenableNon
Material DescriptionSGP 10 I Sight Glass E&I I/70
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nom de l'approbation ULRÉF. INDICATEUR DE LIQUIDE 76H4
Nom du produitVoyant d'huile
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP with indicator
Plage de température [°C] [Max.]80 °C
Plage de température [°C] [Min.]-50 °C
Plage de température [°F] [max.]175 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produit identique014L0022
Raccord d'entrée int./ext.Interne
Sortie int./ext.Externe
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille Sortie [in]3/8po
Type de produitSGP 10 I
Type de SortieFlare
Type raccordement EntréeFlare
Vert: humidité max. à 25°CR22: 150 ppm
Vert: humidité max. à 43°CR22: 250 ppm

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.207 Kilogram
Poids Net0.182 Kilogram
Volume0.177 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428838603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm