Danfoss logo
Sight glass, SGI 10_014-0008, 014-0016, 014-0133

SGN 10, Voyant d'huile, Flare, 10 mm, FLARE, 10 mm

014-0162

Type raccordement Entrée: Flare, Dimension entrée [mm]: 10, Type de Sortie: FLARE, Dimensions de sortie [mm]: 10, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 25

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires génériques
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Compatibilité des lubrifiantsApplications sans huile
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension entrée [mm]10.00 mm
Dimensions de sortie [mm]10.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)25 Qté
Entrée [in]3/8po
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Fluides frigorigènes sans huileR134aR513A
Groupe de produitsVoyants liquides
indicateur d'humiditéVoyant N
Jaune : conditions d'humidité min. à 25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Jaune : conditions d'humidité min. à 43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
MaintenableNon
Material DescriptionSGN 10 3/8"FL MM >Rempl. par 014L0162
Matériau du corpsLaiton
Matériau du raccordLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Nom du produitVoyant d'huile
Nom du produit dans le dossier SCIPSG & SGP with indicator
Plage de température [°F] [max.]175 °F
Plage de température [°F] [min.]-58 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord d'entrée int./ext.Externe
Sortie int./ext.Externe
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille Sortie [in]3/8po
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type de produitSGN 10
Type de SortieFlare
Type raccordement EntréeFlare
Vert: humidité max. à 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Vert: humidité max. à 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.176 Kilogram
Poids Net0.159 Kilogram
Volume0.143 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422104148
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm