Danfoss logo
Pic. T

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE HDW44-C, Nb de plaques: 44

111B6623

Pression d’utilisation max. [bar]: 35, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleHDW44-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1QB6.2
Dimensions des raccords Q2QB6.2
Dimensions des raccords Q3H3/8T
Dimensions des raccords Q4H5/8N
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1G1
Dimensions du raccord H2G1
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat Exchanger HDW44-C-44
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.DW44
Modèle de plaqueDW
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques44
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316TI
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]35.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]508 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE HDW44-C
Type de raccord H1Raccordement fileté externe G
Type de raccord H2Raccordement fileté externe G
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Adaptateur
Type de raccord Q2Adaptateur
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut9.069 Kilogram
Poids Net8.6 Kilogram
Volume13.439 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424644932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm