Danfoss logo
Pic. N45

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE H30L-C, Nb de plaques: 60

111B6545

Pression d’utilisation max. [bar]: 48, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationHeat pump
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleH30L-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G1"
Dimensions des raccords Q2G1"
Dimensions des raccords Q3H3/8T
Dimensions des raccords Q4H5/8N
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)66 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationEACKRAIAPEDRoHSUA
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-60(I/66)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Model no.30
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques60
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]48.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]696 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE H30L-C
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.621 Kilogram
Poids Net5.27 Kilogram
Volume6.837 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424638191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm