Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE D62, Nb de plaques: 80
021H0895
Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
021H0895
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Universel |
| Catégorie | II |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Depth (EF000049) | 550 |
| Désignation du modèle | D62 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions des raccords Q1 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
| Dimensions des raccords Q2 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
| Dimensions des raccords Q3 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
| Dimensions des raccords Q4 | G1 1/4 - 1 1/8 in |
| Dimensions des raccords Q5 | Null |
| Dimensions des raccords Q6 | Null |
| Dimensions du raccord H1 | Null |
| Dimensions du raccord H2 | Null |
| Dimensions du raccord H3 | Null |
| Dimensions du raccord H4 | Null |
| Dimensions du raccord H6 | Null |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Goujon |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Fonction | Universal |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 230 |
| Homologation | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Homologué UL | Yes |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | Heat Exchanger D62-80 (STDPG) |
| Matériau de brasage | Brasage cuivre |
| Matériau de la plaque | AISI 316L |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 30.0 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 30.0 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 200 |
| Model (EF000010) | Soldered |
| Model no. | 62 |
| Modèle de plaque | M |
| Nb de plaques | 80 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à microplaques |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | Other |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | Other |
| Note de fonctionnement | Null |
| Number of plates (EF021092) | 80 |
| Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
| Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
| Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
| Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 30.0 bar |
| Pression de fonctionnement max. [psi] | 435 psi |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary temperature (EF021091) | -196-200 |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Taille conn. H5 | Null |
| Type de produit | MPHE D62 |
| Type de raccord H1 | Null |
| Type de raccord H2 | Null |
| Type de raccord H3 | Null |
| Type de raccord H4 | Null |
| Type de raccord H5 | Null |
| Type de raccord H6 | Null |
| Type de raccord Q1 | Raccordement fileté externe |
| Type de raccord Q2 | Raccordement ext. |
| Type de raccord Q3 | External connection |
| Type de raccord Q4 | Raccordement fileté externe G |
| Type de raccord Q5 | Null |
| Type de raccord Q6 | Null |
| Width (EF000008) | 150 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15.456 Kilogram |
| Poids Net | 14.52 Kilogram |
| Volume | 18.975 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424273521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |