Danfoss logo
Pic. P45

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C62L-EZ-J, Nb de plaques: 24

111B3652

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC62L-EZ-J
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1H1C
Dimensions des raccords Q2H1C
Dimensions des raccords Q3H3/8A
Dimensions des raccords Q4H3/4H
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1QB9.2A
Dimensions du raccord H2QB9.2A
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-24
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Model no.62
Caractéristique
Valeur
Modèle de plaqueZ-J
Nb de plaques24
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C62L-EZ-J
Type de raccord H1Adaptateur
Type de raccord H2Adaptateur
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccord à braser
Type de raccord Q2Raccord à braser
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.73 Kilogram
Poids Net5.58 Kilogram
Volume19.977 Cubic decimeter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424611583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm