Danfoss logo
Pic. X

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C129L-CZD, Nb de plaques: 130

111H1001

Pression d’utilisation max. [bar]: 49, Refroidisseur de liquide, Fonction: Condenseur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieIII
Désignation du modèleC129L-CZD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1QB9.2
Dimensions des raccords Q2QB9.2
Dimensions des raccords Q3H7/8
Dimensions des raccords Q4H32
Dimensions des raccords Q5H7/8
Dimensions des raccords Q6H32
Dimensions du raccord H1T76.1
Dimensions du raccord H2T76.1
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.PiedsGoujonFlange
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
FonctionCondenseur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationCEEACUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-130
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model no.129
Modèle de plaqueZD
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques130
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]49.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]711 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C129L-CZD
Type de raccord H1Raccordement Victaulic
Type de raccord H2Raccordement Victaulic
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Adaptateur
Type de raccord Q2Adaptateur
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Raccord à braser
Type de raccord Q5Raccord à braser
Type de raccord Q6Raccord à braser

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut55.8 Kilogram
Poids Net47.8 Kilogram
Volume134.136 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255275039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm