Danfoss logo
Pic. Q30

Échangeur de chaleur à microplaques, MPHE C117-EZD-B, Nb de plaques: 130

111B6236

Pression d’utilisation max. [bar]: 30, Refroidisseur de liquide, Fonction: Évaporateur, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationRefroidisseur de liquide
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Désignation du modèleC117-EZD-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1G3/8''
Dimensions des raccords Q2G3/8''
Dimensions des raccords Q37/8B
Dimensions des raccords Q4H1''5/8K
Dimensions des raccords Q57/8B
Dimensions des raccords Q6H1''5/8K
Dimensions du raccord H1H2B
Dimensions du raccord H2H2B
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.Goujon
FluidesR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
FonctionÉvaporateur
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Homologué ULYes
Material DescriptionHeat Exchanger C117-EZD-B-130(65/32+32)
Matériau de brasageBrasage cuivre
Matériau de la plaqueAISI 316L
Model no.117
Caractéristique
Valeur
Modèle de plaqueZ
Nb de plaques130
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Note de fonctionnementAvec distributeur
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]435 psi
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille conn. H5Null
Type de produitMPHE C117-EZD-B
Type de raccord H1Raccord à braser
Type de raccord H2Raccord à braser
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Null
Type de raccord Q2Null
Type de raccord Q3Solder connection
Type de raccord Q4Null
Type de raccord Q5Raccord à braser
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut40.65 Kilogram
Poids Net40.5 Kilogram
Volume170.129 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424587802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm