Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-027, Nb de plaques: 44
111H1177
Pression d’utilisation max. [bar]: 45, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre
111H1177
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Universel |
| Catégorie | I |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Désignation du modèle | B3-027 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions des raccords Q1 | H1"3/8 |
| Dimensions des raccords Q2 | H1"3/8 |
| Dimensions des raccords Q3 | H3/4 |
| Dimensions des raccords Q4 | H3/4 |
| Dimensions des raccords Q5 | Null |
| Dimensions des raccords Q6 | Null |
| Dimensions du raccord H1 | Null |
| Dimensions du raccord H2 | Null |
| Dimensions du raccord H3 | Null |
| Dimensions du raccord H4 | Null |
| Dimensions du raccord H6 | Null |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Goujon |
| Fluides | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Fonction | Multifunctional |
| Groupe de produits | Échangeurs de chaleur |
| Homologation | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-44-4.5-L |
| Matériau de brasage | Brasage cuivre |
| Model No. | 027 |
| Modèle de plaque | L |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nb de plaques | 44 |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Note de fonctionnement | Null |
| Plage de température nominale [°C] [max.] | 200 °C |
| Plage de température nominale [°C] [min.] | -196 °C |
| Plage de température nominale [°F] [max.] | 320 °F |
| Plage de température nominale [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 45.0 bar |
| Pression de fonctionnement max. [psi] | 653 psi |
| Product line | 31 |
| Quantité par unité de prix | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille conn. H5 | Null |
| Type de produit | BPHE B3-027 |
| Type de raccord H1 | Null |
| Type de raccord H2 | Null |
| Type de raccord H3 | Null |
| Type de raccord H4 | Null |
| Type de raccord H5 | Null |
| Type de raccord H6 | Null |
| Type de raccord Q1 | Raccord à braser |
| Type de raccord Q2 | Raccord à braser |
| Type de raccord Q3 | Solder connection |
| Type de raccord Q4 | Raccord à braser |
| Type de raccord Q5 | Null |
| Type de raccord Q6 | Null |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 8.82 Kilogram |
| Poids Net | 7.72 Kilogram |
| Volume | 14.7 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255287339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |