Danfoss logo
Pic. L

Échangeur de chaleur à plaques brasées, BPHE B3-260B, Nb de plaques: 278

111H1018

Pression d’utilisation max. [bar]: 20, Universel, Matériau de brasage: Brasage cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationUniversel
CatégorieIV
Désignation du modèleB3-260B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions des raccords Q1K4
Dimensions des raccords Q2K4
Dimensions des raccords Q3K4
Dimensions des raccords Q4K4
Dimensions des raccords Q5Null
Dimensions des raccords Q6Null
Dimensions du raccord H1Null
Dimensions du raccord H2Null
Dimensions du raccord H3Null
Dimensions du raccord H4Null
Dimensions du raccord H6Null
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Equip.PiedsGoujonLift
FluidesR718
FonctionMultifunctional
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
HomologationASCECRNEACKRAIAUAUL
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-278-2.0-H
Matériau de brasageBrasage cuivre
Model No.260B
Modèle de plaqueH
Caractéristique
Valeur
Nb de plaques278
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Note de fonctionnementNull
Plage de température nominale [°C] [max.]200 °C
Plage de température nominale [°C] [min.]-196 °C
Plage de température nominale [°F] [max.]320 °F
Plage de température nominale [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Pression d’utilisation max. [bar]20.0 bar
Pression de fonctionnement max. [psi]290 psi
Product line31
Taille conn. H5Null
Type de produitBPHE B3-260B
Type de raccord H1Null
Type de raccord H2Null
Type de raccord H3Null
Type de raccord H4Null
Type de raccord H5Null
Type de raccord H6Null
Type de raccord Q1Raccordement Victaulic
Type de raccord Q2Raccordement Victaulic
Type de raccord Q3Victaulic connection
Type de raccord Q4Raccordement Victaulic
Type de raccord Q5Null
Type de raccord Q6Null

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut314.7 Kilogram
Poids Net289.7 Kilogram
Volume476 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255277088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm