Danfoss logo
AS-CX06 Pro

Régulateur programm., 6relais

080G6003

Fonction: Régulateur programmable, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Type de communication: 2xRS485; USB-C, Entrées numériques (DI) [pc]: 12, Entrées analogiques (AI) [pc]: 10, Sorties numériques (DO) [pc]: 6, Sorties analogiques (AO) [pc]: 3, Emballage (format): Emballage industriel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)7(a)7(c)-I
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Consommation électrique [W]30.0 W
Désignation du modèleAS-CX06 Pro
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)27 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]10 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]12 Qté
FonctionRégulateur programmable
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsRégulateurs programmables
HomologationHomologué ULCEEACRCMUA
Homologué ULYes
Indice de protectionIP20
Kit de raccord080G6031
Kit de raccord inclusNo
MaintenableNon
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionAS-CX06 Pro Ipack
Méthode de montageRail DIN
Nº de dossier SCIPa6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Nom du produitRégulateur programm., 6relais
Nom du produit dans le dossier SCIPALSMART SCIP-1
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineElectronic Controllers and Services
Produit identique080G6002
Sirènenon
Sorties analogiques (AO) [pc]3 Qté
Sorties numériques (DO) [pc]6 Qté
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Temps d'horloge réelOui
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type d’affichageWithout Display
Type de communication2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Type de produitAS-CX06
Zone d'applicationProgrammable controller

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.381 Kilogram
Poids Net0.36 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162703267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm