Sonde de température, NTC
080N0303
Fonction: Mesure de température, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 150
080N0303
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Branchements bornier | ARRÊT TERMINAL |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 150 Qté |
| Fonction | Mesure de température |
| Groupe de produits | Sondes |
| InspectionText | Sensore di Temperatura NTC 10K, 3 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 3.000 m |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,3m |
| Nº de dossier SCIP | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| Nom du produit | Sonde de température |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | NTC Temperature sensor Cable |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | NTC |
| Utilisé pour produits | EET |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.069 Kilogram |
| Poids Net | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |