Pilote vanne pas-à-pas, EKE 1P
080G0325
Entrées numériques (DI) [pc]: 2, Entrées analogiques (AI) [pc]: 4, Support de capteur de pression: Ratiométrique 0,5 - 4 V CC
080G0325
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Electron. control accessories |
| Affichage avant | Non |
| Autre documentation RoHS | EAEU RoHS |
| Batterie de secours [V] CC [max.] | 24 V |
| Batterie de secours [V] CC [min.] | 18 V |
| Caractéristiques produit | Gestion des alarmesSignal de capacité du maîtreSéquence de dégivrageRéf. ext., régulation temp./SHFonctions de limitationFonctionnement manuelSystème réversible avec 1 EXVMode d’entretienDémarrageRéférence de surchauffePilote de vanne: Référence de l'ODPreset OD |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Entrées analogiques (AI) [pc] | 4 Qté |
| Entrées numériques (DI) [pc] | 2 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Régulateur de vanne électronique |
| Homologation | C-TICKCEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS |
| Langue | ChinoisAnglaisFrançaisAllemandItalienPortugaisRusseEspagnol |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Controleur EKE 1P |
| Méthode de montage | Rail DIN |
| Nº de dossier SCIP | 2958c85c-58cb-41c4-b5b8-d132b5c2dee4 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Pilote vanne pas-à-pas |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EKE-1P, Stepper valve extension module |
| Nombre de capteurs de pression | 1 |
| Nombre de sondes de température | 2 |
| Note sur indice de protection | IP40 pour boîtier |
| Option de l'afficheur | MMIGRS2 |
| Option passerelle | MMIMYK |
| Outils de programmation | Koolprog |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Renseignements complémentaires | Shared power supplySignal share via hardwire |
| Sorties numériques (DO) [pc] | 1 Qté |
| Substances de la liste candidate REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Support de capteur de pression | Ratiométrique 0,5 - 4 V CC |
| Température du support de la sonde | Pt 1000 |
| Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
| Type d'entrées analogiques | Tension |
| Type de communication | Modbus RS485 RTURJ11 (CAN) to User Interface |
| Type de produit | EKE 1P |
| Utilisé pour produits | CCMCCMTCTRETSKVS |
| Vanne de sortie | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40CCMT 0CCMT 1CCMT 16CCMT 2CCMT 24CCMT 30CCMT 3LCCMT 4CCMT 42CCMT 5LCCMT 8CCMT8LCTR 20ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CETS 6KVS 15KVS 2CKVS 3CKVS 42 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.296 Kilogram |
| Poids Net | 0.134 Kilogram |
| Volume | 1.96 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |