Danfoss logo
HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D20

OP-HGM100D20Q

115F0052

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R22, Alimentation du compresseur [V]: 230/3/60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/3/60
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicationsMBP
Code électriqueQ
Compressor modelMT100-3
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]375 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]450 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 60Hz [m³/h]8800 m³/h
DescriptionOP-HGM100D20Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre du ventilateur [mm]457 mm
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]200 V
FamilyOptyma™
FluidesR22
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]2.60 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGM100D20Q
MBP Cooling capacity [kW] (R22)14.19 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HGM100D20Q
Nom du produitBare unit
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TechnologiePiston
Type de condenseurN8
Type de produitOptyma™ D20
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]230 V
VersionD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial et/ou Slim Pack – version standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut159 Kilogram
Poids Net144 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm