Danfoss logo
OP-MCRN068MTA02E - OP-MCRN086MTA02/C25E - OP-MCRN096MTA02E - OP-MCRN108MTA02E - OP-MCRN121MTA02E - OP-MCRN136MTA02E - OP-LCQN096NTA02E - OP-LCQN108NTA02E - OP-LCQN136NTA02E

OP-MCRN086MTA02E

114X5737

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueE
Compressor modelMTZ050-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]220 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]4300 m³/h
DescriptionOP-MCRN086MTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]360 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452AR513AR449AR448AR407FR407CR407AR134a
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]837.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.48 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.97 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]800.0 mm
LRA47 A
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MCRN086MTA02E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)6.99 kW
Caractéristique
Valeur
MCC13.22 A
Model numberOP-MCRN086MTA02E
Nº de dossier SCIPdc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOPTYMA A02 G7
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]1200.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]65 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]84 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]500.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]7/8 in
Tension 50Hz [V]360 V
Tension 50Hz [V] [max.]440 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]207 V
Type de condenseurG7
Type de grille/capot du ventilateurCapot
Type de produitOptyma™ A02
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]440 V
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique
Volume du réservoir [L]7.3 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut122 Kilogram
Poids Net112 Kilogram
Volume119.325 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428563031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm