Danfoss logo
OP-MCRN030MTA02E/G - OP-MCRN038MTA02G/E - OP-LCQN048NTA02E/G

OP-MCRN038MTA02G

114X5723

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Alimentation du compresseur [V]: 230/1/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]230/1/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]230/1/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueG
Compressor modelMTZ022-5
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]75 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]1550 m³/h
DescriptionOP-MCRN038MTA02G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de plage de tension à 60Hz [V]207 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452AR134aR407CR407AR407FR448AR449AR513A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]545.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.35 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]650.0 mm
LRA41 A
Marquage CEYes
Material DescriptionOP-MCRN038MTA02G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Puissance frigorifique [kW] (R449A)3.13 kW
MCC15.43 A
Caractéristique
Valeur
Model numberOP-MCRN038MTA02G
Nº de dossier SCIPc6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOptyma A02 A7
Nombre de phases (compresseur)1
Nombre de phases (ventilateur)1
Nombre de ventilateurs1
Phase1
Plateforme de vitesseFixed-speed
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]630.00 mm
Puissance de sortie du ventilateur à 50Hz [W]13 W
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]74 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]3/8 in
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
Tension 50Hz [V]207 V
Tension 50Hz [V] [max.]253 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]230 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]207 V
Type de condenseurA7
Type de grille/capot du ventilateurCapot
Type de produitOptyma™ A02
Type de raccordà souder
Valeur élevée de tension nominale à 60Hz [V]253 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique
Volume du réservoir [L]3.0 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut64 Kilogram
Poids Net62.423 Kilogram
Volume382.122 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428563130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm