Danfoss logo
OP-MCZC048MTA02G - OP-MCMD048MTA02D/G - OP-MCZC060MTA02E/G - OP-LCQE068NTA02D

OP-LCQE068NTA02D

114X5140

Segment d’application: Application basse température, Fluides: R404A; R507A; R452A, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]400/3/50
ApplicationsLBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueD
Compressor modelNTZ068-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]170 W
Consommation électrique du ventilateur à 60Hz [W]255 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]2000 m³/h
DescriptionOP-LCQE068NTA02D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]400 V
FamilyOptyma™
FluidesR404AR452AR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]605.0 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.37 A
Intensité du ventilateur à 60Hz [A]0.42 A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.74 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Longueur [mm]650 mm
Material DescriptionOP-LCQE068NTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Caractéristique
Valeur
MCC8.4 A
Model numberOP-LCQE068NTA02D
Nº de dossier SCIPf212b47f-23ac-40ed-a9ce-1312f59f308d
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOptyma A02 D4
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)3
Nombre de ventilateurs1
Phase3
Présence de batteriesNon
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]630.00 mm
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]73 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
RLA6 A
Segment d’applicationApplication basse température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]350.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]5/8 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]400 V
Tension 50Hz [V] [max.]400 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]400 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]400 V
Type de condenseurD4
Type de produitOptyma™ A02 (Fin and tube)
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]400 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut67 Kilogram
Poids Net59.5 Kilogram
Volume376.74 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162526248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm