Danfoss logo
 OP-MGZD038MTA02D

OP-MGZD038MTA02D

114X5047

Segment d’application: Application moyenne température, Fluides: R404A; R407C; R507A; R407A; R134a; R407F, Alimentation du compresseur [V]: 400/3/50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alimentation du compresseur [V]400/3/50
Alimentation du ventilateur [V/Ph/Hz]400/3/50
ApplicationsMBP
Approbation du réservoirCE
Code électriqueD
Compressor modelMTZ022-4
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique du ventilateur à 50Hz [W]68 W
CoolselectorFilterActive models
Débit d'air à 50Hz [m³/h]2800 m³/h
DescriptionOP-MGZD038MTA02D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faible valeur de tension nominale à 50Hz [V]400 V
FamilyOptyma™
FluidesR134aR404AR407AR407CR407FR507A
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsGroupes de condensation
Hauteur totale [mm]442.0 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.6 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologationCEEAC
Intensité du ventilateur à 50Hz [A]0.14 A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longueur [mm]600 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionMGZD038MT A02D OP PRESSOSTAT TRI/TRI
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC6 A
Caractéristique
Valeur
Model numberOP-MGZD038MTA02D
Nº de dossier SCIPb377cbe4-f52b-4350-aeb5-48c1eae5fbf0
Nom du produitBare unit
Nom du produit dans le dossier SCIPOptyma A02 D3
Nombre de phases (compresseur)3
Nombre de phases (ventilateur)3
Nombre de ventilateurs2
Phase3
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product lineCondensing Units
Profondeur [mm]800.00 mm
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)]75 dBA
Raccordement de la conduite de liquide [in]1/2 in
RLA4.3 A
Segment d’applicationApplication moyenne température
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Taille de l'hélice du ventilateur [mm]300.000 mm
Taille du raccord à l'aspiration [in]1/2 in
TechnologiePiston
Tension 50Hz [V]400 V
Tension 50Hz [V] [max.]400 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Max]400 V
Tension du ventilateur à 50Hz (max.) [V] [Min]400 V
Type de condenseurD3
Type de produitOptyma™ A02 (Fin and tube)
Valeur élevée de tension nominale à 50Hz [V]400 V
VersionA02
VersionDescriptionA02 : Optyma avec réservoir + vanne d'arrêt + pressostat universel (KP-17WB) + flexibles + coffret électrique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut54.5 Kilogram
Poids Net46.8 Kilogram
Volume380.292 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424233433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm